Mâner tubular aluminiu natural eloxat 06927-1200081
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Mânere cu profil oval interblocabile
- Montaj: de pe partea din spate
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Unitatea de vânzare
33,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
natural
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
culori de aluminiu
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
220
B
36
Capacitate de încărcare
N
1000
H
65
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tijă de mâner, din aluminiu EN AW-6060.
Braț de mâner din poliamidă, întărit cu bile de sticlă.
Bucșă filetată, din alamă.
Manșon de prindere din oțel inoxidabil.
Braț de mâner din poliamidă, întărit cu bile de sticlă.
Bucșă filetată, din alamă.
Manșon de prindere din oțel inoxidabil.
Version
Mâner culoare naturală sau anodizat negru.
Tije mâner color aluminiu sau negru.
Tije mâner color aluminiu sau negru.
Note
Mânere cu profil oval interblocabile. Versiune cu picioare din plastic și punte ovală din aluminiu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.