text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
250
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
270
B
36
Capacitate de încărcare N
1000
H
65
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Tijă de mâner, din aluminiu EN AW-6060.
Braț de mâner din poliamidă, întărit cu bile de sticlă.
Bucșă filetată, din alamă.
Manșon de prindere din oțel inoxidabil.
Version
Mâner culoare naturală sau anodizat negru.
Tije mâner color aluminiu sau negru.
Note
Mânere cu profil oval interblocabile. Versiune cu picioare din plastic și punte ovală din aluminiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought