Mâner tubular aluminiu eloxat natural 06958-1120041
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Secțiunea transversală rotundă
- Montaj: pe partea de operare
Unitatea de vânzare
20,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
culori de aluminiu
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M4
L=lungime
132
B
12
Capacitate de încărcare
N
300
H
37
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tijă de mâner, din aluminiu EN AW-6060.
Braț de mâner din poliamidă, întărit cu bile de sticlă.
Bucșă filetată, din alamă.
Braț de mâner din poliamidă, întărit cu bile de sticlă.
Bucșă filetată, din alamă.
Version
Mâner șlefuit fin și anodizat în culoare naturală sau negru.
Tije mâner color aluminiu sau negru.
Tije mâner color aluminiu sau negru.
Note
Mânerul și picioarele mânerului sunt bine înșurubate împreună.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.