text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat negru
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
culori de aluminiu
A= distanța de găurire
100
D = Orificiu de fixare
M4
L=lungime
112
B
12
Capacitate de încărcare N
300
H
37
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Tijă de mâner, din aluminiu EN AW-6060.
Braț de mâner din poliamidă, întărit cu bile de sticlă.
Bucșă filetată, din alamă.
Version
Mâner șlefuit fin și anodizat în culoare naturală sau negru.
Tije mâner color aluminiu sau negru.
Note
Mânerul și picioarele mânerului sunt bine înșurubate împreună.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem