Mâner tubular aluminiu natural eloxat 06939-200203
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Compatibil cu toate profilele obișnuite din aluminiu cu lățimea canelurii de 8 mm sau 10 mm
- din partea de operare, material de montaj inclus
- Variații de culoare: culori naturale eloxate și negru cu striații pe plastic
Unitatea de vânzare
17,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
natural
Materialul
componentei
poliamidă
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M5x20
L=lungime
234
B
32
Capacitate de încărcare
N
1000
H
55,5
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060.
Mâner din poliamidă, armat cu bile de sticlă.
Mâner din poliamidă, armat cu bile de sticlă.
Version
Țeavă de legătură, anodizată în culori naturale sau cu un înveliș din plastic ondulat, negru.
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 2, respectiv 4 profile din PVC triunghiulare. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.