text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Formă
B
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
Capac din plastic canelat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
poliamidă
A= distanța de găurire
500
D = Orificiu de fixare
M8x25
L=lungime
550
B
48
Capacitate de încărcare N
1000
H
80
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060.
Mâner din poliamidă, armat cu bile de sticlă.
Version
Țeavă de legătură, anodizată în culori naturale sau cu un înveliș din plastic ondulat, negru.
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 2, respectiv 4 profile din PVC triunghiulare. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem