text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Formă
B
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
Capac din plastic canelat
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
400
D = Orificiu de fixare
M8x20
L=lungime
424
B
26
B1
20X2
Capacitate de încărcare N
500
H
55
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Flanșă din material termoplastic ranforsat cu bile de sticlă, de culoare neagră.
Conductă de legătură din aluminiu.
Version
Țeavă de legătură împământată și anodizată în culori naturale
Țeavă de legătură cu înveliș din plastic ondulat, negru
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 4 montante de prindere. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem