Mâner tubular aluminiu natural șlefuit și eloxat 06926-600
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Compatibil cu toate profilele obișnuite din aluminiu cu lățimea canelurii de 8 mm sau 10 mm
- Forma A: țeavă de îmbinare șlefuită și eloxată în culoare naturală, Forma B: țeavă de îmbinare cu strat de acoperire canelat din plastic
- Montaj: de pe partea de operare, cu material de întărire
Unitatea de vânzare
25,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
șlefuit și eloxat
Culoarea
corpului de bază
natural
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
600
D = Orificiu de fixare
M8x20
L=lungime
624
B
26
B1
20X2
Capacitate de încărcare
N
500
H
55
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Flanșă din material termoplastic ranforsat cu bile de sticlă, de culoare neagră.
Conductă de legătură din aluminiu.
Conductă de legătură din aluminiu.
Version
Țeavă de legătură împământată și anodizată în culori naturale
Țeavă de legătură cu înveliș din plastic ondulat, negru
Țeavă de legătură cu înveliș din plastic ondulat, negru
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 4 montante de prindere. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.