text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
natural
Materialul componentei
aluminiu
Componenta suprafeței
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
400
D = Orificiu de fixare
M12
L=lungime
428
B
28
Capacitate de încărcare N
1000
H
60
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
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
Aluminiu.
Version
Flanșă vopsită în câmp electrostatic în negru. Ghidon eloxat în culoare naturală.
Note
Sunt incluse șuruburi de montare galvanizate negre cu mufă hexagonală M12x70, precum și șaibe și piulițe asortate.
Assembly
Din partea operatorului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem