Mâner tubular aluminiu natural eloxat 06925-500
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Montaj: de pe partea de operare, cu material de întărire
- Capacitate de încărcare: 1000 N
Unitatea de vânzare
58,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
natural
Materialul
componentei
aluminiu
Componenta
suprafeței
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
500
D = Orificiu de fixare
M12
L=lungime
528
B
28
Capacitate de încărcare
N
1000
H
60
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
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
Aluminiu.
Version
Flanșă vopsită în câmp electrostatic în negru. Ghidon eloxat în culoare naturală.
Note
Sunt incluse șuruburi de montare galvanizate negre cu mufă hexagonală M12x70, precum și șaibe și piulițe asortate.
Assembly
Din partea operatorului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.