Mâner tubular oblic aluminiu mat lucios și anodizat 06928-2300061
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Design modern
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
26,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
oblic
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
mat lucios și anodizat
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
300
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
315
B
37
B1
30X1,5
Capacitate de încărcare
N
800
H
60
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060.
Mâner din poliamidă, bilă de sticlă armată.
Bucșă filetată din alamă.
Mâner din poliamidă, bilă de sticlă armată.
Bucșă filetată din alamă.
Version
Țeavă de legătură anodizată cu luciu mat.
Mâner negru braț.
Mâner negru braț.
Note
Mânere unghiulare pentru țevi în designul industrial modern. Fixarea precisă a țevii pe știftul din plastic prin benzile de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.