text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
oblic
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
mat lucios și anodizat
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
350
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
365
B
37
B1
30X1,5
Capacitate de încărcare N
800
H
60
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060.
Mâner din poliamidă, bilă de sticlă armată.
Bucșă filetată din alamă.
Version
Țeavă de legătură anodizată cu luciu mat.
Mâner negru braț.
Note
Mânere unghiulare pentru țevi în designul industrial modern. Fixarea precisă a țevii pe știftul din plastic prin benzile de prindere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem