Mâner tubular aluminiu Capac din plastic canelat 06938-3002
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Forma A: țeavă de îmbinare șlefuită și eloxată în culoare naturală, Forma B: țeavă de îmbinare cu strat de acoperire canelat din plastic, Forma C: țeavă de îmbinare
- Oțel inoxidabil, măcinat fin
- Țeavă de legătură: aluminiu EN AW-6060 sau oțel inoxidabil, picior mâner: termoplastic, ranforsat cu bilă de sticlă
Unitatea de vânzare
26,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
Capac din plastic canelat
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
300
D = Orificiu de fixare
M10x45
L=lungime
344
B
44
B1
30X1,5
Capacitate de încărcare
N
1000
H
80
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Flanșă din material termoplastic ranforsat cu bile de sticlă, de culoare neagră.
Conductă de legătură din aluminiu EN AW-6060 sau oțel inoxidabil 1.4301
Version
Țeavă de legătură, împământată din aluminiu și anodizată în culori naturale sau cu un înveliș din plastic ondulat.
Țeavă de legătură din oțel inoxidabil, măcinată fin.
Țeavă de legătură din oțel inoxidabil, măcinată fin.
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 4 montante de prindere. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.