text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Form
A
Main material
aluminium
Surface finish body
ground and anodized
Main colour
natural
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A=Hole spacing
600
D=Fastening hole
M10x45
L=Length
644
Assembly
from the operating side
B
44
B1
30X1,5
H
80
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Description

Material

Flanșă din material termoplastic ranforsat cu bile de sticlă, de culoare neagră.

Conductă de legătură din aluminiu EN AW-6060 sau oțel inoxidabil 1.4301

Version
Țeavă de legătură, împământată din aluminiu și anodizată în culori naturale sau cu un înveliș din plastic ondulat.
Țeavă de legătură din oțel inoxidabil, măcinată fin.
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 4 montante de prindere. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought