Mâner tubular aluminiu black eloxat 06926-05-3002000286
- Fixare cu șuruburi autofiletante
- Montaj pe partea din spate
- Endstücke in verschiedenen Farben
- Distanță axială individuală la cerere
Unitatea de vânzare
14,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
verde semnal RAL 6032
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
6
L=lungime
235
S = grosimea maximă a peretelui
7
B
35
B1
30x2
Capacitate de încărcare
N
1000
H
77,5
H2
60
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Round tubes aluminium or stainless steel
End pieces thermoplastic.
End pieces thermoplastic.
Version
Aluminium round tubes anodised natural tone or black.
Stainless steel round tubes ground.
End pieces black-grey RAL 7021, pure orange RAL 2004, colza yellow RAL 1021, signal green RAL 6032, traffic blue RAL 5017, traffic red RAL 3020 and light-grey RAL 7035.
Stainless steel round tubes ground.
End pieces black-grey RAL 7021, pure orange RAL 2004, colza yellow RAL 1021, signal green RAL 6032, traffic blue RAL 5017, traffic red RAL 3020 and light-grey RAL 7035.
Note
The legs have 4 webs in the hole for the grip tube. When pushing the tube in, these are trimmed off and produce a precise seating.
Self-tapping fastening screws for plastic are supplied.
The max. tightening torque is 7 Nm.
Self-tapping fastening screws for plastic are supplied.
The max. tightening torque is 7 Nm.
Assembly
From the rear.
Advantages
Mounted using self-tapping screws
Installed from the rear
End pieces in various colours
Individual centre distances on request
Installed from the rear
End pieces in various colours
Individual centre distances on request
On request
Other centre distances.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.