Mâner tubular aluminiu negru eloxat 06926-05-300900022
- Fixare cu șuruburi autofiletante
- Montaj pe partea din spate
- Endstücke in verschiedenen Farben
- Distanță axială individuală la cerere
Unitatea de vânzare
24,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
portocaliu pur RAL 2004
A= distanța de găurire
900
D = Orificiu de fixare
6
L=lungime
935
S = grosimea maximă a peretelui
7
B
35
B1
30x2
Capacitate de încărcare
N
1000
H
77,5
H2
60
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Țeavă rotundă din aluminiu sau oțel inoxidabil.
Piesă de capăt din material termoplastic.
Piesă de capăt din material termoplastic.
Version
Țeavă rotundă din aluminiu eloxat natural sau negru.
Țeavă rotundă din oțel inoxidabil șlefuit.
Piese de capăt gri-negru RAL 7021, portocaliu pur RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, verde semnal RAL 6032, albastru trafic RAL 5017, roșu trafic RAL 3020 și gri deschis RAL 7035.
Țeavă rotundă din oțel inoxidabil șlefuit.
Piese de capăt gri-negru RAL 7021, portocaliu pur RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, verde semnal RAL 6032, albastru trafic RAL 5017, roșu trafic RAL 3020 și gri deschis RAL 7035.
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 4 montante de prindere. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare autofiletante pentru plastic sunt cuprinse în pachetul de livrare.
Cuplul max. de strângere este de 7 Nm.
Șuruburile de fixare autofiletante pentru plastic sunt cuprinse în pachetul de livrare.
Cuplul max. de strângere este de 7 Nm.
Assembly
Din spate.
Advantages
Fixare cu șuruburi autofiletante
Montaj din partea din spate
Piese de capăt în diverse culori
Distanțe individuale între axe, la cerere
Montaj din partea din spate
Piese de capăt în diverse culori
Distanțe individuale între axe, la cerere
On request
Alte distanțe între axe.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.