text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
șlefuit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
A= distanța de găurire
150
D = Orificiu de fixare
6
L=lungime
185
S = grosimea maximă a peretelui
7
B
35
B1
30x2
Capacitate de încărcare N
1000
H
77,5
H2
60
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Țeavă rotundă din aluminiu sau oțel inoxidabil.
Piesă de capăt din material termoplastic.
Version
Țeavă rotundă din aluminiu eloxat natural sau negru.
Țeavă rotundă din oțel inoxidabil șlefuit.
Piese de capăt gri-negru RAL 7021, portocaliu pur RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, verde semnal RAL 6032, albastru trafic RAL 5017, roșu trafic RAL 3020 și gri deschis RAL 7035.
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 4 montante de prindere. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare autofiletante pentru plastic sunt cuprinse în pachetul de livrare.
Cuplul max. de strângere este de 7 Nm.
Assembly
Din spate.
Advantages
Fixare cu șuruburi autofiletante
Montaj din partea din spate
Piese de capăt în diverse culori
Distanțe individuale între axe, la cerere
On request
Alte distanțe între axe.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem