text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
șlefuit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
portocaliu pur RAL 2004
A= distanța de găurire
900
D = Orificiu de fixare
6
L=lungime
935
S = grosimea maximă a peretelui
7
B
35
B1
30x2
Capacitate de încărcare N
1000
H
77,5
H2
60
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Round tubes aluminium or stainless steel
End pieces thermoplastic.
Version
Aluminium round tubes anodised natural tone or black.
Stainless steel round tubes ground.
End pieces black-grey RAL 7021, pure orange RAL 2004, colza yellow RAL 1021, signal green RAL 6032, traffic blue RAL 5017, traffic red RAL 3020 and light-grey RAL 7035.
Note
The legs have 4 webs in the hole for the grip tube. When pushing the tube in, these are trimmed off and produce a precise seating.
Self-tapping fastening screws for plastic are supplied.
The max. tightening torque is 7 Nm.
Assembly
From the rear.
Advantages
Mounted using self-tapping screws
Installed from the rear
End pieces in various colours
Individual centre distances on request
On request
Other centre distances.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem