text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
șlefuit
Materialul componentei
Turnare fină
Componenta suprafeței
sablat, finisaj mat electrolizant
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M8x25
L=lungime
225
B
48
Capacitate de încărcare N
1000
H
80
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Țeavă de legătură fină.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Note
Mânere tubulare din oțel inoxidabil, interconectabile, utilizabile universal. Îmbinare țeavă-flanșă cu protecție împotriva stropirii. Prindere suplimentară a țevii cu știft filetat cu locaș hexagonal. Pentru montarea cu șuruburi din față sau din spate. Ușor de curățat, potrivit în mod special pentru industria alimentară.
Assembly
Din partea operatorului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem