Mâner tubular oțel inoxidabil șlefuit 06943-200081
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Țeavă de legătură și material de fixare din oțel inoxidabil, 1.4301
- Variații de culoare: șlefuit și negru cu striații pe plastic
- Montaj: de pe partea de operare
Unitatea de vânzare
242,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Tubular handle
Form
A
Main
material
stainless steel
Main
colour
ground
A=Hole spacing
200
D=Fastening hole
M8x35
L=Length
226
Assembly
from the operating side
B
26
H
60
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Țeavă de legătură și material de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.
Mâner din fontă pentru investiții 1.4581.
Version
Țeavă de conectare măcinată fin sau cu înveliș din plastic ondulat, neagră.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Note
Pentru mânerele tubulare forma A se furnizează șuruburi hexagonale cu cap cilindric, piulițe și șaibe de reazem.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.