Mâner tubular oțel inoxidabil plastic striat negru 06943-200082
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Țeavă de legătură și material de fixare din oțel inoxidabil, 1.4301
- Variații de culoare: șlefuit și negru cu striații pe plastic
- Montaj: de pe partea de operare
Unitatea de vânzare
248,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
plastic striat negru
Materialul
componentei
material plastic
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M8x35
L=lungime
226
B
26
Capacitate de încărcare
N
1000
H
60
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Țeavă de legătură și material de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.
Mâner din fontă pentru investiții 1.4581.
Version
Țeavă de conectare măcinată fin sau cu înveliș din plastic ondulat, neagră.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Note
Pentru mânerele tubulare forma A se furnizează șuruburi hexagonale cu cap cilindric, piulițe și șaibe de reazem.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.