text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
șlefuit
A= distanța de găurire
300
D = Orificiu de fixare
M8x20
L=lungime
326
B
26
Capacitate de încărcare N
1000
H
60
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Țeavă de legătură și material de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.

Mâner din fontă pentru investiții 1.4581.

Version
Țeavă de conectare măcinată fin sau cu înveliș din plastic ondulat, neagră.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Note
Pentru mânerele tubulare forma B se furnizează șuruburi hexagonale, piulițe și șaibe de reazem.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem