text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner tubular
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
plastic striat negru
Materialul componentei
material plastic
A= distanța de găurire
300
D = Orificiu de fixare
M8x20
L=lungime
326
B
26
Capacitate de încărcare N
1000
H
60
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Description

Material

Țeavă de legătură și material de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.

Mâner din fontă pentru investiții 1.4581.

Version
Țeavă de conectare măcinată fin sau cu înveliș din plastic ondulat, neagră.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Note
Pentru mânerele tubulare forma B se furnizează șuruburi hexagonale, piulițe și șaibe de reazem.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem