text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
termoplastic
A= distanța de găurire
500
D = Orificiu de fixare
11
L=lungime
550
B
80
Capacitate de încărcare N
1000
H
90
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Picior de prindere termoplastic ranforsat cu bile de sticlă.

Conexiune din oțel inoxidabil 1.4301..

Inserții din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Tije mâner cu structură fină, negre.
Conducte de legătură fin șlefuite.
Inserții fin răsucite.
Note
Fixare precisă a tubului pe bolțul din plastic, cu montanți de prindere.
Etanș la apa pulverizată datorită garniturilor inelare.
Diversele inserții de fixare permit montarea șuruburilor din față, din spate și între ele.
Mânerele cu inserție cu cap de șurub sunt livrate cu material de fixare din oțel inoxidabil.
Mânerele cu inserție filetată sunt livrate fără șuruburi.
Drawing reference
1) Inserție cu cap filetat (A) sau inserție filetată (B).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought