Mâner tubular oțel inoxidabil 06941-0800101
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Secțiunea transversală rotundă
- Țeavă de legătură: oțel inoxidabil, 1.4301, suport: aluminiu turnat sub presiune
- Montaj: de pe partea de operare
Sales unit
267,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner tubular
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
aluminiu
A= distanța de găurire
500
D = Orificiu de fixare
M10x70
L=lungime
840
A1
500
B
40
Capacitate de încărcare
N
1000
E
125
H
100
Montaj
posibil din ambele părți
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Țeavă de legătură din oțel inoxidabil 1.4301.
Suport din aluminiu turnat sub presiune.
Capac din sticlă ranforsat cu bilă.
Șuruburi și elemente de prindere din oțel.
Version
Țeavă de legătură fină.
Suport vopsit în câmp electrostatic, negru.
Capac negru.
Șuruburi și elemente de fixare galvanizate și cromate.
Suport vopsit în câmp electrostatic, negru.
Capac negru.
Șuruburi și elemente de fixare galvanizate și cromate.
Note
Mânere tubulare rezistente pentru construcția de mașini și dispozitive. Cea mai ușoară asamblare a componentelor frontale. Orice distanță de înșurubare posibilă cu aceeași lungime a mânerului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.