text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
aluminiu
A= distanța de găurire
600
D = Orificiu de fixare
M10x70
L=lungime
940
A1
600
B
40
Capacitate de încărcare N
1000
E
125
H
100
Montaj
posibil din ambele părți
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Țeavă de legătură din oțel inoxidabil 1.4301.

Suport din aluminiu turnat sub presiune.

Capac din sticlă ranforsat cu bilă.

Șuruburi și elemente de prindere din oțel.

Version
Țeavă de legătură fină.
Suport vopsit în câmp electrostatic, negru.
Capac negru.
Șuruburi și elemente de fixare galvanizate și cromate.
Note
Mânere tubulare rezistente pentru construcția de mașini și dispozitive. Cea mai ușoară asamblare a componentelor frontale. Orice distanță de înșurubare posibilă cu aceeași lungime a mânerului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought