Mâner tubular PVC negru 06939-01-180
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații și fabricarea de scule
- Montaj: de pe partea de operare
- Secțiunea transversală rotundă
Unitatea de vânzare
37,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Materialul
corpului de bază
PVC
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
180
D = Orificiu de fixare
8,5
L=lungime
230
B
48
B1
32
Capacitate de încărcare
N
1000
H
80
H1
10
H2
60
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Braț de mâner, termoplastic PA6.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Version
Braț de mâner, negru.
Țeavă de legătură, neagră.
Țeavă de legătură, neagră.
Note
Potrivit optic pentru 06980-10 și 06980-11.
Assembly
Din partea operatorului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.