Manivelă cu bile orificiu de montaj oțel 06510-107
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
13,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manivelă cu bile
Varianta 1
orificiu de montaj
DIN
DIN 39
Tip de produs
Fixare cu mâner
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
A=distanța centrului
25
D2 = Orificiu de fixare
7
H1=înălțimea mânerului
32
L=lungime
65,5
D1
16
D3
10
D4
13
H
13
UNSPSC Code
31162801
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Mâner cu bilă fix DIN 39.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.