text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manivelă cu bile
Varianta 1
orificiu de montaj
DIN
DIN 39
Tip de produs
Fixare cu mâner
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
A=distanța centrului
50
D2 = Orificiu de fixare
12
H1=înălțimea mânerului
56
L=lungime
124
D1
26
D3
18
D4
20
H
21,5
UNSPSC Code
31162801
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Mâner cu bilă fix DIN 39.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought