Manivelă Orificiu de montaj cu canelură termoplastic gri negru 06500-0111003
- For long adjustment travel
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form
- Axial and radial fastening options
- Version: with keyway
Unitatea de vânzare
€55.76
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manivelă
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Varianta 2
fără orificiu transversal
Formă
C
Tipul de formă
cu mâner pliabil
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
gri negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A=distanța centrului
80
D2 = Orificiu de fixare
10
H1=înălțimea mânerului
49
H=înălțime
85,7
L=lungime
104
B3
3
D
24
Dimensiune
1
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
T
11,4
UNSPSC Code
31162801
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
Crank and grip thermoplastic.
Hub and grip axle steel, strength class 5.8, or stainless steel 1.4404.
Version
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Stainless steel bright.
Steel parts black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
The hub cover is supplied unassembled.
The crank handles can be secured to the shaft by cross-pinning or by parallel key together with a DIN 6912 socket head screw and DIN 7349 washer.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
The crank handles can be secured to the shaft by cross-pinning or by parallel key together with a DIN 6912 socket head screw and DIN 7349 washer.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Drawing reference
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Accessory
07161 Cap screws with low head DIN 6912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.