Manivelă Orificiu de montaj cu canelură termoplastic gri negru 06500-01210036
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Opțiuni de fixare axială și radială
- Variantă: cu canelură
Unitatea de vânzare
64,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manivelă
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Varianta 2
cu orificiu transversal
Formă
C
Tipul de formă
cu mâner pliabil
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
gri negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A=distanța centrului
100
D2 = Orificiu de fixare
10
D7=filet
M6
H1=înălțimea mânerului
59,5
H=înălțime
105,2
L=lungime
129
B3
3
D
29
Dimensiune
2
H2
35,5
H3
13
H4
7,5
L2
15,7
T
11,4
UNSPSC Code
31162801
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
Manivelă și mâner din termoplastic.
Butuc și ax mâner din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Manivelele pot fi fixate axial pe un arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Manivelele pot fi fixate axial pe un arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.