text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manivelă
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Varianta 2
fără orificiu transversal
Formă
C
Tipul de formă
cu mâner pliabil
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri negru
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
brunată
A=distanța centrului
100
D2 = Orificiu de fixare
10
H1=înălțimea mânerului
59,5
H=înălțime
105,2
L=lungime
129
B3
3
D
29
Dimensiune
2
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
T
11,4
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
Manivelă și mâner din termoplastic.

Butuc și ax mâner din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Manivelele pot fi fixate axial pe un arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem