text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Crank handle
Version 1
square socket
Version 2
without transverse hole
Form
D
Form definition
with revolving grip
Product type
revolving grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
steel
Component colour
black oxidised
A=Centre distance
80
H1=Handle height
49,1
H=Height
85,8
L=Length
104
SW=key width
10
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Size
1
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Manivelă termoplastic.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Version
Termoplastic gri închis.
Piese din oțel lustruite.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate.
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought