Manivelă cap pătrat interior termoplastic negru-gri RAL 7021 06500-43146
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Opțiuni de fixare axială și radială
- Variantă: pătrat interior
Unitatea de vânzare
26,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manivelă
Varianta 1
cap pătrat interior
Varianta 2
cu orificiu transversal
Formă
D
Tipul de formă
cu mâner rotativ
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
brunată
A=distanța centrului
125
D7=filet
M6
H1=înălțimea mânerului
82,5
H=înălțime
139,5
L=lungime
161
SW = lățimea cheii
14
D
36
Dimensiune
3
H2
44
H3
18,5
H4
7,5
L2
19,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manivelă termoplastic.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Version
Termoplastic gri închis.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate.
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.