text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manivelă
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Varianta 2
fără orificiu transversal
Formă
D
Tipul de formă
cu mâner rotativ
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri negru
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
brunată
A=distanța centrului
125
D2 = Orificiu de fixare
12
H1=înălțimea mânerului
82,5
H=înălțime
139,5
L=lungime
161
B3
4
D
36
Dimensiune
3
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
T
13,8
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Manivelă și mâner din termoplastic.

Butuc și ax mâner din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate.
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Manivelele pot fi fixate axial pe un arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought