Manivelă orificiu de montaj aluminiu negru acoperită cu plastic 06492-100
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Mâner cilindric rotativ din material termoplastic
- acoperit cu plastic negru
- Mâner cilindric rotativ negru
Sales unit
24,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Manivelă
Varianta 1
orificiu de montaj
Formă
D
Tipul de formă
cu mâner rotativ
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru
A=distanța centrului
80
D2 = Orificiu de fixare
10
H1=înălțimea mânerului
53
H=înălțime
81
L=lungime
103,5
D1
23
D3
21
H2
24
H3
14
H4
14
R
13
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aluminiu.
Mâner cilindric rotativ din material termoplastic.
Mâner cilindric rotativ din material termoplastic.
Version
acoperit cu plastic negru.
Mâner cilindric rotativ negru.
Mâner cilindric rotativ negru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.