Manivelă orificiu de montaj aluminiu negru acoperită cu plastic 06492-120
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Mâner cilindric rotativ din material termoplastic
- acoperit cu plastic negru
- Mâner cilindric rotativ negru
Unitatea de vânzare
30,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manivelă
Varianta 1
orificiu de montaj
Formă
D
Tipul de formă
cu mâner rotativ
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru
A=distanța centrului
100
D2 = Orificiu de fixare
12
H1=înălțimea mânerului
68
H=înălțime
100
L=lungime
126,5
D1
27
D3
23
H2
28
H3
17
H4
15
R
15
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu.
Mâner cilindric rotativ din material termoplastic.
Mâner cilindric rotativ din material termoplastic.
Version
acoperit cu plastic negru.
Mâner cilindric rotativ negru.
Mâner cilindric rotativ negru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.