Manivelă orificiu de montaj oțel inoxidabil lucios 06505-3110
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Variantă: orificiu de montaj
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4308, 1.4310
Unitatea de vânzare
42,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manivelă
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
fără orificiu transversal
DIN
similar DIN 469
Formă
D
Tipul de formă
cu mâner rotativ
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A=distanța centrului
80
D2 = Orificiu de fixare
10
H1=înălțimea mânerului
60
H=înălțime
82
L=lungime
100
D
24
D3
16
Dimensiune
1
H2
22
H3
13,4
Mâner
Mâner cilindric
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Version
lucioasă.
Note
Similar cu DIN 469.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.