text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manivelă
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
cu orificiu transversal
DIN
similar DIN 469
Formă
D
Tipul de formă
cu mâner rotativ
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A=distanța centrului
80
D2 = Orificiu de fixare
10
D7=filet
M6
H1=înălțimea mânerului
60
H=înălțime
82
L=lungime
100
D
24
D3
16
Dimensiune
1
H2
22
H3
13,4
H4
7,5
Mâner
Mâner cilindric
UNSPSC Code
31162801
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
lucioasă.
Note
Similar cu DIN 469.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem