text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manivelă
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
fără orificiu transversal
DIN
similar DIN 469
Formă
D
Tipul de formă
cu mâner rotativ
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A=distanța centrului
160
D2 = Orificiu de fixare
17
H1=înălțimea mânerului
90
H=înălțime
122
L=lungime
190
D
34
D3
26
Dimensiune
4
H2
32
H3
19,6
Mâner
Mâner cilindric
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Version
lucioasă.
Note
Similar cu DIN 469.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem