text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Manivelă din oțel inoxidabil 1.4308.

Mâner cilindric din termoplastic și oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Manivelă lucioasă.
Termoplastic negru-gri.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Similar cu DIN 469.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem