text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner conic
DIN
DIN 99
Formă
L
Tipul de formă
20°
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
sablat
A= lungimea mânerului
48
X=foraj
6
B1
9,5
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
8
D2 Bilă
12
H
24
L2
4
Tip montaj
orificiu de montaj
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel polizat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Note
O conexiune fermă între mâner și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem