Mâner conic oțel inoxidabil A2 sablat 06330-0108
- Utilizare versatilă prin lipire sau prindere
- Fiabil și stabil
- Domenii de aplicare: Construcția de corpuri, construcția de instalații
Unitatea de vânzare
8,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner conic
DIN
DIN 99
Formă
L
Tipul de formă
20°
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
sablat
A= lungimea mânerului
60
X=foraj
8
B1
12
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
10
D2
Bilă
16
H
30,5
L2
5
Tip montaj
orificiu de montaj
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel polizat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Note
O conexiune fermă între mâner și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.