Mâner conic oțel inoxidabil A2 sablat 06330-0112
- Utilizare versatilă prin lipire sau prindere
- Fiabil și stabil
- Domenii de aplicare: Construcția de corpuri, construcția de instalații
Unitatea de vânzare
14,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner conic
DIN
DIN 99
Formă
L
Tipul de formă
20°
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
sablat
A= lungimea mânerului
95
X=foraj
12
B1
18,5
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
16
D2
Bilă
25
H
47
L2
7,5
Tip montaj
orificiu de montaj
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel polizat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Note
O conexiune fermă între mâner și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.