text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner conic
DIN
DIN 99
Formă
L
Tipul de formă
20°
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
polișat
A= lungimea mânerului
60
X=foraj
8
B1
12
D1
10
D2 Bilă
16
H
30,5
L2
5
Tip montaj
orificiu de montaj
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel polizat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Note
O conexiune fermă între mâner și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought