Mâner conic oțel polișat 06330-110
- Utilizare versatilă prin lipire sau prindere
- Fiabil și stabil
- Domenii de aplicare: Construcția de corpuri, construcția de instalații
Unitatea de vânzare
5,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner conic
DIN
DIN 99
Formă
L
Tipul de formă
20°
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
polișat
A= lungimea mânerului
76
X=foraj
10
B1
14,5
D1
13
D2
Bilă
20
H
38
L2
6
Tip montaj
orificiu de montaj
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel polizat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Note
O conexiune fermă între mâner și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.