Mâner sferic oțel brunată 06420-108
- Versatil datorită orificiului de montare
- Fiabil și stabil
Unitatea de vânzare
6,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner sferic
DIN
DIN 6337
Formă
20°
Tipul de formă
20°
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
50
X=foraj
8
A1
63
D1
16
D2
20
D3
8
H
33
H1
12
Tip montaj
orificiu de montaj
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
Oțel.
Buton sferic din duroplast.
Buton sferic din duroplast.
Version
lustruit, buton cu bilă neagră.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.