Mâner sferic oțel brunată 06420-112
- Versatil datorită orificiului de montare
- Fiabil și stabil
Sales unit
9,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner sferic
DIN
DIN 6337
Formă
20°
Tipul de formă
20°
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
82,5
X=foraj
12
A1
100
D1
25
D2
25
D3
11
H
50
H1
18,5
Tip montaj
orificiu de montaj
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
Description
Material
Oțel.
Buton sferic din duroplast.
Buton sferic din duroplast.
Version
lustruit, buton cu bilă neagră.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.