text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner sferic
DIN
DIN 6337
Formă
20°
Tipul de formă
20°
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
50
X=fiecare
M8
A1
63
D1
16
D2
20
D3
8
H
33
H1
12
Tip montaj
filet interior
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
Oțel.
Buton sferic din duroplast.
Version
lustruit, buton cu bilă neagră.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem