Mâner sferic oțel brunată 06420-216
- Versatil datorită filetului interior
- Fiabil și stabil
- Domenii de aplicare: Construcția de corpuri, construcția de instalații
Unitatea de vânzare
16,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner sferic
DIN
DIN 6337
Formă
20°
Tipul de formă
20°
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
103
X=fiecare
M16
A1
125
D1
32
D2
32
D3
15
H
63
H1
24
Tip montaj
filet interior
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
Oțel.
Buton sferic din duroplast.
Buton sferic din duroplast.
Version
lustruit, buton cu bilă neagră.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.